Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 15, Sisältää mittausnipat, Sisäkierre

003Z3931

RA-HC DN 15, ulkokierre sisältää mittausnipat, säätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausRA-HC DN 15, ulkokierre sisältää mittausnipat, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)2.80 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionRA-HC valve DN 15 Kvs 2,8 м3/ч
MittausnipatSisältää mittausnipat
Paine-eroalue [bar] [Maks.]1.80 bar
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiRA-HC
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]100 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.435 Kilogram
Nettopaino0.435 Kilogram
Määrä0.559 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420125947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm