Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 20, Sisältää mittausnipat, Sisäkierre

003Z3910

RA-HC DN 20, sisäkierre, sisältää mittausnipat, säätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausRA-HC DN 20, sisäkierre, sisältää mittausnipat, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)4.30 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionRA-HC DN20 cooling valve with test plug
MittausnipatSisältää mittausnipat
Paine-eroalue [bar] [Maks.]1.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiRA-HC
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]100 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.472 Kilogram
Nettopaino0.452 Kilogram
Määrä0.548 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420117409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm