Danfoss logo
RA-C 013G3096

RA-C, DN 20, Ulkokierre

013G3096

RA-C DN 20, ulkokierre, säätöventtiili
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
KuvausRA-C DN 20, ulkokierre, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)3.30 m³/h
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionRA-C 20 JÄÄHDYTYSVENTTIILI
Paine-eroalue [bar] [Maks.]0.60 bar
PaineluokkaPN 16
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
SCIP-asiakirjan tuotenimiRA-C DN20, Cooling valve
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiRA-C
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.44 Kilogram
Nettopaino0.419 Kilogram
Määrä0.385 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420036403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm