Danfoss logo
RA-C 013G3094

RA-C, DN 15, Ulkokierre

013G3094

RA-C DN 15, ulkokierre, säätöventtiili
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
KuvausRA-C DN 15, ulkokierre, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)1.20 m³/h
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionRA-C 15 JÄÄHDYTYSVENTTIILI
Paine-eroalue [bar] [Maks.]0.60 bar
PaineluokkaPN 16
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
SCIP-asiakirjan tuotenimiRA-C DN15, Cooling valve
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiRA-C
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.222 Kilogram
Nettopaino0.003 Kilogram
Määrä0.256 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420031507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm