Huonekohtainen säädin, FED, Kapillaariputki [m]: 7+8
013G5461
FED-säädin jäähdytys- ja lämmityspiirien sekvenssisäätöön, 7+8m
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Huonekohtainen säädin
013G5461
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapillaariputki [m] | 7+8 |
| Kuvaus | FED-säädin jäähdytys- ja lämmityspiirien sekvenssisäätöön, 7+8m |
| Material Description | FED-IF 7 + 8 m |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | "FED-K-V_1" |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Huonekohtainen säädin |
| Tuotetyyppi | FED |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.516 Kilogram |
| Nettopaino | 0.516 Kilogram |
| Määrä | 1.607 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420047805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |