Huonekohtainen säädin, GreenCon, Jäähdytys; Lämmitys; 2-putkijärjestelmä; Off
193B0943
GreenCon-huonetermostaatti, 2 putkea, lämmitys/jäähdytys
193B0943
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| IP-suojausluokka | IP30 |
| Johdotus | Ruuviliittimet (2 x 1,5 mm2) |
| Käyttökohde | 2-putkijärjestelmäJäähdytysLämmitysOff |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | GreenCon-huonetermostaatti, 2 putkea, lämmitys/jäähdytys |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | C4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN |
| Product line | 28 |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 250 V |
| Tuoteryhmä | Huonekohtainen säädin |
| Tuotetyyppi | GreenCon |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.221 Kilogram |
| Nettopaino | 0.164 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511047 |