Danfoss logo
FEV 013G5467

Huonekohtainen säädin, FEV, Kapillaariputki [m]: 5

013G5467

FED-anturi lämmityspiirien säätöön

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapillaariputki [m]5
KuvausFED-anturi lämmityspiirien säätöön
Material DescriptionFEV-IF LÄMMITYSSÄÄDIN 5M
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nrob24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
SCIP-asiakirjan tuotenimi"FED-K-V_5"
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäHuonekohtainen säädin
TuotetyyppiFEV

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.332 Kilogram
Nettopaino0.31 Kilogram
Määrä1.651 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420039503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm