Huonekohtainen säädin, FEV, Kapillaariputki [m]: 2+2
013G5466
FED-anturi lämmityspiirien säätöön
013G5466
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapillaariputki [m] | 2+2 |
| Kuvaus | FED-anturi lämmityspiirien säätöön |
| Material Description | FEV-FF ETÄISSÄÄTEINEN ANTURI 2+2 M |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | "FED-K-V_5" |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Huonekohtainen säädin |
| Tuotetyyppi | FEV |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.458 Kilogram |
| Nettopaino | 0.452 Kilogram |
| Määrä | 1.651 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420049700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |