Huonekohtainen säädin, FEK, Kapillaariputki [m]: 8
013G5468
FEK-IF termostaatti 8m
013G5468
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapillaariputki [m] | 8 |
| Kuvaus | FEK-IF termostaatti 8m |
| Material Description | FEK-IF JÄÄHDYTYSSÄÄDIN 8 M |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | "FED-K-V_1" |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Huonekohtainen säädin |
| Tuotetyyppi | FEK |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.42 Kilogram |
| Nettopaino | 0.42 Kilogram |
| Määrä | 1.661 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420038100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |