Danfoss logo
FEK 013G5465

Huonekohtainen säädin, FEK, Kapillaariputki [m]: 5

013G5465

FEK-IF termostaatti, 5m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapillaariputki [m]5
KuvausFEK-IF termostaatti, 5m
Material DescriptionFEK-IF JÄÄHDYTYSSÄÄDIN 5M
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP-asiakirjan tuotenimi"FED-K-V_2"
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäHuonekohtainen säädin
TuotetyyppiFEK

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.404 Kilogram
Nettopaino0.404 Kilogram
Määrä1.67 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm