Huonekohtainen säädin, FED, Kapillaariputki [m]: 6+11
013G5469
FED-säädin jäähdytys- ja lämmityspiirien sekvenssisäätöön 6+11m
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Huonekohtainen säädin
013G5469
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapillaariputki [m] | 6+11 |
| Kuvaus | FED-säädin jäähdytys- ja lämmityspiirien sekvenssisäätöön 6+11m |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Huonekohtainen säädin |
| Tuotetyyppi | FED |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.52 Kilogram |
| Nettopaino | 0.52 Kilogram |
| Määrä | 1.607 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |