Danfoss logo
FED 013G5463

Huonekohtainen säädin, FED, Kapillaariputki [m]: 4+11

013G5463

FED-säädin jäähdytys- ja lämmityspiirien sekvenssisäätöön, 4+11m
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Huonekohtainen säädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapillaariputki [m]4+11
KuvausFED-säädin jäähdytys- ja lämmityspiirien sekvenssisäätöön, 4+11m
Material DescriptionFED-IF JÄÄHD./LÄMM.SÄÄDIN 4+11
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP-asiakirjan tuotenimi"FED-K-V_2"
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäHuonekohtainen säädin
TuotetyyppiFED

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.533 Kilogram
Nettopaino0.533 Kilogram
Määrä1.651 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420032764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm