Huonekohtainen säädin, FED, Kapillaariputki [m]: 2+2+2
013G5462
FED-säädin jäähdytys- ja lämmityspiirien sekvenssisäätöön, 2+2+2m
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Huonekohtainen säädin
013G5462
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapillaariputki [m] | 2+2+2 |
| Kuvaus | FED-säädin jäähdytys- ja lämmityspiirien sekvenssisäätöön, 2+2+2m |
| Material Description | FED-FF PUH.PATT. JÄÄHD./LÄMM. |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | "FED-K-V_2" |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Huonekohtainen säädin |
| Tuotetyyppi | FED |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.612 Kilogram |
| Nettopaino | 0.612 Kilogram |
| Määrä | 1.651 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |