Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, termostaattinen sekoitusventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Integroitu takaiskuventtiiliKyllä
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausTVM-W DN 25, termostaattinen sekoitusventtiili
Kvs-arvo takaiskuventtiilillä [m3/h]3.30 m³/h
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]70 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]35 °C
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionMixing ValveTVM-W DN25 2g with NR
Paine-eroalue [bar] [Maks.]5.00 bar
PaineluokkaPN 10
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS-yhteensopivaOut of scope
SCIP-asiakirjan nro053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP-asiakirjan tuotenimi"003Z3146"
Sisältää paristotNo
Tehdasasetus [°C]50 °C
TuoteryhmäKuuman veden linjasäätö
TuotetyyppiTVM-W
Tuotteen tunnistetiedotYes
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki + kalkinpoistokäsittely
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.498 Kilogram
Nettopaino0.498 Kilogram
Määrä0.51 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425101717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm