Danfoss logo
TVM-H 003Z1127

TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, termostaattinen sekoitusventtiili
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
Integroitu takaiskuventtiiliEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausTVM-H DN 25, termostaattinen sekoitusventtiili
Kvs-arvo ilman takaiskuventtiiliä [m3/h]3.00 m³/h
Kvs-arvo takaiskuventtiilillä [m3/h]2.60 m³/h
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]70 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]30 °C
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionTVM-H DN 25
Paine-eroalue [bar] [Maks.]5.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 10
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP-asiakirjan tuotenimi"003Z1127"
Sisältää paristotNo
Tehdasasetus [°C]70 °C
TuoteryhmäKuuman veden linjasäätö
TuotetyyppiTVM-H
Tuotteen tunnistetiedotYes
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki + kalkinpoistokäsittely
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]100 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.774 Kilogram
Nettopaino0.774 Kilogram
Määrä0.48 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421524756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm