TVM-H, DN 20
003Z1120
TVM-H DN 20, termostaattinen sekoitusventtiili
003Z1120
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Integroitu takaiskuventtiili | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | TVM-H DN 20, termostaattinen sekoitusventtiili |
| Kvs-arvo ilman takaiskuventtiiliä [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Kvs-arvo takaiskuventtiilillä [m3/h] | 1.65 m³/h |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 30 °C |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | TVM-H 20/1,65 SEKOITUSVENTTIIL |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Paineluokka | PN 10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-yhteensopiva | Out of scope |
| SCIP-asiakirjan nro | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | "003Z1120" |
| Sisältää paristot | No |
| Tehdasasetus [°C] | 70 °C |
| Tuoteryhmä | Kuuman veden linjasäätö |
| Tuotetyyppi | TVM-H |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki + kalkinpoistokäsittely |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 100 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.608 Kilogram |
| Nettopaino | 0.579 Kilogram |
| Määrä | 0.488 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |