Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h

003Z3795

AQ DN 450, virtauksen rajoitin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAQ DN 450, virtauksen rajoitin
Material DescriptionAQ DN450 40~400 5.292~900
PaineluokkaPN 25
Product line28
Sisältää paristotNo
SuuntaVenttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti
Ominaisuudet
Arvo
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiAQ
Venttiilin kokoDN 450
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]400 KPa
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]40 KPa
Virtaus [m³/h] [Maks.]900.00 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino118 Kilogram
Nettopaino118 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425235177