Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, virtauksen rajoitin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAQ DN 450, virtauksen rajoitin
Material DescriptionAQ Valve 450mm
PaineluokkaPN 25
Product line28
Sisältää paristotNo
SuuntaVenttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti
Ominaisuudet
Arvo
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiAQ
Venttiilin kokoDN 450
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]210 KPa
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]35 KPa
Virtaus [m³/h]4.30 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]4.30 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino118 Kilogram
Nettopaino118 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425235160