AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h
003Z3793
AQ DN 450, virtauksen rajoitin
003Z3793
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AQ DN 450, virtauksen rajoitin |
| Material Description | AQ DN450 21~210 3.960~1023 |
| Paineluokka | PN 25 |
| Product line | 28 |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Venttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | AQ |
| Venttiilin koko | DN 450 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 1023.00 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 118 Kilogram |
| Nettopaino | 118 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235153 |