Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 871.78 m³/h

003Z3787

AQ DN 400, virtauksen rajoitin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]510 mm
Korkeus mittausnippojen kanssa [mm]550 mm
KuvausAQ DN 400, virtauksen rajoitin
Material DescriptionAQ DN400 dPv 21-210kPa Flow 3,96-871,78
PaineluokkaPN 25
Paino [kg]87.300 kg
Pituus [m]243.00 m
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SuuntaVenttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiAQ
Venttiilin kokoDN 400
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]210 KPa
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]21 KPa
Virtaus [m³/h] [Maks.]871.78 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]3.96 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino62 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino62 Kilogram