Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 431.6 m³/h

003Z3786

AQ DN 350, virtauksen rajoitin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]448 mm
Korkeus mittausnippojen kanssa [mm]478 mm
KuvausAQ DN 350, virtauksen rajoitin
Material DescriptionAQ DN350 dPv 40-400kPa Flow 5,29-431,60
PaineluokkaPN 25
Paino [kg]55.000 kg
Pituus [m]243.00 m
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SuuntaVenttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiAQ
Venttiilin kokoDN 350
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]400 KPa
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]40 KPa
Virtaus [m³/h] [Maks.]431.60 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino55 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino55 Kilogram