AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h
003Z3782
AQ DN 300, virtauksen rajoitin
003Z3782
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 398 mm |
| Korkeus mittausnippojen kanssa [mm] | 428 mm |
| Kuvaus | AQ DN 300, virtauksen rajoitin |
| Material Description | AQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00 |
| Paineluokka | PN 25 |
| Paino [kg] | 48.800 kg |
| Pituus [m] | 243.00 m |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Venttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | AQ |
| Venttiilin koko | DN 300 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.] | 35 KPa |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 630.00 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 4.30 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 49.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 39.5 Kilogram |