Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 450 m³/h

003Z3779

AQ DN 250, virtauksen rajoitin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]339 mm
Korkeus mittausnippojen kanssa [mm]369 mm
KuvausAQ DN 250, virtauksen rajoitin
Material DescriptionAQ DN250 dPv 35-210kPa Flow 4,30-450,00
PaineluokkaPN 25
Paino [kg]30.800 kg
Pituus [m]243.00 m
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SuuntaVenttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiAQ
Venttiilin kokoDN 250
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]210 KPa
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]35 KPa
Virtaus [m³/h] [Maks.]450.00 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]4.30 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino33 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino27.6 Kilogram