AQ, DN 200, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 254.27 m³/h
003Z3775
AQ DN 200, virtauksen rajoitin
003Z3775
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 270 mm |
| Korkeus mittausnippojen kanssa [mm] | 300 mm |
| Kuvaus | AQ DN 200, virtauksen rajoitin |
| Material Description | AQ DN200 dPv 21-210kPa Flow 3,96-254,27 |
| Paineluokka | PN 25 |
| Paino [kg] | 22.300 kg |
| Pituus [m] | 220.00 m |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Venttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | AQ |
| Venttiilin koko | DN 200 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 254.27 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 30 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 24.8 Kilogram |