Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 153.29 m³/h

003Z3773

AQ DN 150, virtauksen rajoitin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]218 mm
Korkeus mittausnippojen kanssa [mm]248 mm
KuvausAQ DN 150, virtauksen rajoitin
Material DescriptionAQ DN150 dPv 35-210kPa Flow 4,30-153,29
PaineluokkaPN 25
Paino [kg]14.200 kg
Pituus [m]220.00 m
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SuuntaVenttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiAQ
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]210 KPa
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]35 KPa
Virtaus [m³/h] [Maks.]153.29 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]4.30 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino14.2 Kilogram