Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 125, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 68.15 m³/h

003Z3771

AQ DN 125, virtauksen rajoitin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]193 mm
Korkeus mittausnippojen kanssa [mm]223 mm
KuvausAQ DN 125, virtauksen rajoitin
Material DescriptionAQ DN125 dPv 40-400kPa Flow 5,29-68,15 m
PaineluokkaPN 25
Paino [kg]11.400 kg
Pituus [m]220.00 m
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
SuuntaVenttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiAQ
Venttiilin kokoDN 125
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]400 KPa
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]40 KPa
Virtaus [m³/h] [Maks.]68.15 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino22.3 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino22.3 Kilogram