AQ, DN 100, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 45.43 m³/h
003Z3768
AQ DN 100, virtauksen rajoitin
003Z3768
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 167 mm |
| Korkeus mittausnippojen kanssa [mm] | 197 mm |
| Kuvaus | AQ DN 100, virtauksen rajoitin |
| Material Description | AQ DN100 dPv 40-400kPa Flow 5,29-45,43 m |
| Paineluokka | PN 25 |
| Paino [kg] | 9.700 kg |
| Pituus [m] | 220.00 m |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Venttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | AQ |
| Venttiilin koko | DN 100 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 400 KPa |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 45.43 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 5.29 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 13 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 9.8 Kilogram |