AQ, DN 65, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h
003Z3763
AQ DN 65, virtauksen rajoitin
003Z3763
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 110 mm |
| Korkeus mittausnippojen kanssa [mm] | 135 mm |
| Kuvaus | AQ DN 65, virtauksen rajoitin |
| Material Description | AQ DN65 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3 |
| Paineluokka | PN 25 |
| Paino [kg] | 4.200 kg |
| Pituus [m] | 188.00 m |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Venttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | AQ |
| Venttiilin koko | DN 65 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 400 KPa |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 22.72 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 5.29 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 4.3 Kilogram |