AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h
003Z3759
AQ DN 40, virtauksen rajoitin
003Z3759
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 108 mm |
| Kuvaus | AQ DN 40, virtauksen rajoitin |
| Material Description | AQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/ |
| Paineluokka | PN 25 |
| Paino [kg] | 1.500 kg |
| Pituus [m] | 158.00 m |
| Product line | 28 |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suunta | Venttiilirungossa olevan nuolen suuntaisesti |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | AQ |
| Venttiilin koko | DN 40 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 400 KPa |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 6.66 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 1.37 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 1.43 Kilogram |