VFH2-LAM, DN 600, Motorisoitu perhosventtiili, Toimilaite, Moduloiva, PN 16
003Z6397
VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
003Z6397
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennonosoitin | Kyllä |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| IP-suojausluokka | IP67 |
| Käsikäyttö | Kyllä |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttömomentti [Nm] | 2500 N-m |
| Käyttötapa | Toimilaite |
| Kiertokulma [°] | 90 ° |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16 |
| Kvs-arvot (m³/h) | 36946.00 m³/h |
| Liitostyypit | Kaapelikenkä |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN600 lug mod 2-10v/4-20mA |
| Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600 |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka | II |
| Syöttöjännite [V] AC | 220 V |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tuoteryhmä | Läppäventtiilit |
| Tuotetyyppi | VFH2-LAM |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilin koko | DN 600 |
| Venttiilin levymateriaali | Ruostumaton teräs |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (DIN GGG40) |
| Venttiilityyppi | Motorisoitu perhosventtiili |
| Virrankulutus [W] | 140.0 W |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 239.7 Kilogram |
| Nettopaino | 204.9 Kilogram |
| Määrä | 669.882 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |