Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 300, Motorisoitu perhosventtiili, Toimilaite, Moduloiva, PN 16

003Z6387

VFH2-LAM DN 300, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennonosoitinKyllä
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IP-suojausluokkaIP67
KäsikäyttöKyllä
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm]400 N-m
KäyttötapaToimilaite
Kiertokulma [°]90 °
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausVFH2-LAM DN 300, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Kvs-arvot (m³/h)7557.00 m³/h
LiitostyypitKaapelikenkä
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN300 lug mod 2-10v/4-20mA
Ohjauksen tulosignaali Y [mA]0(4) - 20 mA
Ohjauksen tulosignaali Y [V]0(2) - 10 V
Ohjaussignaalin tyyppiModuloiva
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP-asiakirjan tuotenimiModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Sisältää paristotNo
SuojausluokkaII
Syöttöjännite [V] AC220 V
Taajuus [Hz]50 Hz
TuoteryhmäLäppäventtiilit
TuotetyyppiVFH2-LAM
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilin kokoDN 300
Venttiilin levymateriaaliRuostumaton teräs
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta (DIN GGG40)
VenttiilityyppiMotorisoitu perhosventtiili
Virrankulutus [W]90.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Vuotonopeus [% Kvs]Vuotonopeus A
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino53.82 Kilogram
Nettopaino40.82 Kilogram
Määrä157.036 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162464564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm