Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-FG, DN 600, Manuaalinen perhosventtiili, Käsivaihde, PN 16

003Z5418

VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennonosoitinKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm]2500 N-m
KäyttötapaKäsivaihde
Kiertokulma [°]90 °
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Kvs-arvot (m³/h)36946.00 m³/h
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFH2-FG DN600 flange worm gear
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
PaineluokkaPN 16
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP-asiakirjan tuotenimiVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLäppäventtiilit
TuotetyyppiVFH2-FG
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilin kokoDN 600
Venttiilin levymateriaaliRuostumaton teräs
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta (DIN GGG40)
VenttiilityyppiManuaalinen perhosventtiili
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Vuotonopeus [% Kvs]Vuotonopeus A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino235.5 Kilogram
Nettopaino235.5 Kilogram
Määrä675.18 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162466704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm