Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 500, Manuaalinen perhosventtiili, Käsivaihde, PN 16

003Z5415

VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennonosoitinKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm]1600 N-m
KäyttötapaKäsivaihde
Kiertokulma [°]90 °
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Kvs-arvot (m³/h)23915.00 m³/h
LiitostyypitKaapelikenkä
Material DescriptionVFH2-LG DN500 lug worm gear
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
PaineluokkaPN 16
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP-asiakirjan tuotenimiVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLäppäventtiilit
TuotetyyppiVFH2-LG
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilin kokoDN 500
Venttiilin levymateriaaliRuostumaton teräs
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta (DIN GGG40)
VenttiilityyppiManuaalinen perhosventtiili
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Vuotonopeus [% Kvs]Vuotonopeus A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino172.22 Kilogram
Nettopaino172.22 Kilogram
Määrä457 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162494882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm