Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 150, Manuaalinen perhosventtiili, Käsivaihde, PN 16

003Z5408

VFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennonosoitinKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm]100 N-m
KäyttötapaKäsivaihde
Kiertokulma [°]90 °
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Kvs-arvot (m³/h)1348.00 m³/h
LiitostyypitKaapelikenkä
Material DescriptionVFH2-LG DN150 lug worm gear
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 16
Product line28
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLäppäventtiilit
TuotetyyppiVFH2-LG
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilin levymateriaaliRuostumaton teräs
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta (DIN GGG40)
VenttiilityyppiManuaalinen perhosventtiili
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Vuotonopeus [% Kvs]Vuotonopeus A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.24 Kilogram
Nettopaino14.24 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä25.7 Liter
EAN/UPC5715162466612