Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 80, Manuaalinen perhosventtiili, Kahva, PN 16

003Z5402

VFH2 -LH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennonosoitinKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm]29 N-m
KäyttötapaKahva
Kiertokulma [°]90 °
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFH2 -LH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Kvs-arvot (m³/h)288.00 m³/h
LiitostyypitKaapelikenkä
Material DescriptionVFH2-LH DN80 lug handle
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 16
Product line28
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLäppäventtiilit
TuotetyyppiVFH2-LH
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilin kokoDN 80
Venttiilin levymateriaaliRuostumaton teräs
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta (DIN GGG40)
VenttiilityyppiManuaalinen perhosventtiili
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Vuotonopeus [% Kvs]Vuotonopeus A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.26 Kilogram
Nettopaino6.26 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä15.096 Liter
EAN/UPC5715162466544