VFH2-WG, DN 150, Manuaalinen perhosventtiili, Käsivaihde, PN 16
003Z2408
VFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2408
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennonosoitin | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttömomentti [Nm] | 100 N-m |
| Käyttötapa | Käsivaihde |
| Kiertokulma [°] | 90 ° |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Kvs-arvot (m³/h) | 1348.00 m³/h |
| Liitostyypit | Levy |
| Material Description | DN150 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Läppäventtiilit |
| Tuotetyyppi | VFH2-WG |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilin koko | DN 150 |
| Venttiilin levymateriaali | Nylon coated |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (DIN GGG40) |
| Venttiilityyppi | Manuaalinen perhosventtiili |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 13.39 Kilogram |
| Nettopaino | 13.39 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 29.794 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522050 |