Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 150, Manuaalinen perhosventtiili, Kahva, PN 16

003Z2405

VFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennonosoitinKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm]100 N-m
KäyttötapaKahva
Kiertokulma [°]90 °
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Kvs-arvot (m³/h)1348.00 m³/h
LiitostyypitLevy
Material DescriptionDN150 Handle manual, PN16, 16Bar
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 16
Product line28
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLäppäventtiilit
TuotetyyppiVFH2-WH
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilin levymateriaaliNylon coated
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta (DIN GGG40)
VenttiilityyppiManuaalinen perhosventtiili
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Vuotonopeus [% Kvs]Vuotonopeus A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.55 Kilogram
Nettopaino8.55 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä23.522 Liter
EAN/UPC5710104522029