VFH2-WAO, DN 500, Motorisoitu perhosventtiili, Toimilaite, On/Off, PN 16
003Z2394
VFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2394
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennonosoitin | Ei |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| IP-suojausluokka | IP67 |
| Käsikäyttö | Kyllä |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttömomentti [Nm] | 1600 N-m |
| Käyttötapa | Toimilaite |
| Kiertokulma [°] | 90 ° |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | VFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Kvs-arvot (m³/h) | 23915.00 m³/h |
| Liitostyypit | Levy |
| Material Description | DN500 butterfly valve on/off |
| Ohjaussignaalin tyyppi | On/Off |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka | II |
| Syöttöjännite [V] AC | 220 V |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tuoteryhmä | Läppäventtiilit |
| Tuotetyyppi | VFH2-WAO |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilin koko | DN 500 |
| Venttiilin levymateriaali | Nylon coated |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (DIN GGG40) |
| Venttiilityyppi | Motorisoitu perhosventtiili |
| Virrankulutus [W] | 140.0 W |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 143.07 Kilogram |
| Nettopaino | 116.3 Kilogram |
| Määrä | 336.414 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521916 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |