Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 400, Motorisoitu perhosventtiili, Toimilaite, On/Off, PN 16

003Z2390

VFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennonosoitinEi
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IP-suojausluokkaIP67
KäsikäyttöKyllä
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm]1000 N-m
KäyttötapaToimilaite
Kiertokulma [°]90 °
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausVFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Kvs-arvot (m³/h)14042.00 m³/h
LiitostyypitLevy
Material DescriptionDN400 butterfly valve on/off
Ohjaussignaalin tyyppiOn/Off
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
PaineluokkaPN 16
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroeca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP-asiakirjan tuotenimiMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Sisältää paristotNo
SuojausluokkaII
Syöttöjännite [V] AC220 V
Taajuus [Hz]50 Hz
TuoteryhmäLäppäventtiilit
TuotetyyppiVFH2-WAO
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilin kokoDN 400
Venttiilin levymateriaaliNylon coated
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta (DIN GGG40)
VenttiilityyppiMotorisoitu perhosventtiili
Virrankulutus [W]140.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Vuotonopeus [% Kvs]Vuotonopeus A
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino98.85 Kilogram
Nettopaino79.9 Kilogram
Määrä237.805 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104521879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm