Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 150, Motorisoitu perhosventtiili, Toimilaite, Moduloiva, PN 16

003Z2381

VFH2-WAM DN 150, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennonosoitinKyllä
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IP-suojausluokkaIP67
KäsikäyttöKyllä
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm]100 N-m
KäyttötapaToimilaite
Kiertokulma [°]90 °
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausVFH2-WAM DN 150, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Kvs-arvot (m³/h)1348.00 m³/h
LiitostyypitLevy
Material DescriptionC4C DN150 butterfly valve Mod
Ohjauksen tulosignaali Y [mA]0(4) - 20 mA
Ohjauksen tulosignaali Y [V]0(2) - 10 V
Ohjaussignaalin tyyppiModuloiva
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP-asiakirjan tuotenimiModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Sisältää paristotNo
SuojausluokkaII
Syöttöjännite [V] AC220 V
Taajuus [Hz]50 Hz
TuoteryhmäLäppäventtiilit
TuotetyyppiVFH2-WAM
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilin levymateriaaliNylon coated
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta (DIN GGG40)
VenttiilityyppiMotorisoitu perhosventtiili
Virrankulutus [W]25.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Vuotonopeus [% Kvs]Vuotonopeus A
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.63 Kilogram
Nettopaino13.35 Kilogram
Määrä24.128 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104521770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm