VFH2-WAM, DN 65, Motorisoitu perhosventtiili, Toimilaite, Moduloiva, PN 16
003Z2370
VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
003Z2370
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennonosoitin | Kyllä |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| IP-suojausluokka | IP67 |
| Käsikäyttö | Kyllä |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttömomentti [Nm] | 50 N-m |
| Käyttötapa | Toimilaite |
| Kiertokulma [°] | 90 ° |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16 |
| Kvs-arvot (m³/h) | 207.00 m³/h |
| Liitostyypit | Levy |
| Material Description | C4C DN65 butterfly valve Mod2-10V |
| Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka | II |
| Syöttöjännite [V] AC | 220 V |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tuoteryhmä | Läppäventtiilit |
| Tuotetyyppi | VFH2-WAM |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilin koko | DN 65 |
| Venttiilin levymateriaali | Nylon coated |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (DIN GGG40) |
| Venttiilityyppi | Motorisoitu perhosventtiili |
| Virrankulutus [W] | 10.0 W |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.62 Kilogram |
| Nettopaino | 5.92 Kilogram |
| Määrä | 14.71 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |