Yksiputkijärjestelmät, QT, 65 °C - 85 °C, DN 15-32
003Z0399
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön
003Z0399
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapillaariputken pituus (m) | 0.6 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 65 °C |
| Material Description | QT 65-85°C (DN15-32) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-yhteensopiva | Out of scope |
| SCIP-asiakirjan nro | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | QT |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yksiputkijärjestelmät |
| Tuotetyyppi | QT |
| Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 15-32 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.22 Kilogram |
| Nettopaino | 0.214 Kilogram |
| Määrä | 1.441 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |