Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

Yksiputkijärjestelmät, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0398

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapillaariputken pituus (m)0.6 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausQT 45-60°C, DN15-32 (4.0), termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]60 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]45 °C
Material DescriptionQT 45-60°C (DN15-32)
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS-yhteensopivaOut of scope
SCIP-asiakirjan nroce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-asiakirjan tuotenimiQT
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäYksiputkijärjestelmät
TuotetyyppiQT
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssaDN 15-32

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.23 Kilogram
Nettopaino0.214 Kilogram
Määrä1.441 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279227680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm