Danfoss logo
QT 65-85 DN25-32 thermostatic actuator

Yksiputkijärjestelmät, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0387

QT 65-85 °C, DN 25-32, termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kapillaariputken pituus (m)0.6 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausQT 65-85 °C, DN 25-32, termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]85 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]65 °C
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionQT 65-85°C (DN25-32)
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäYksiputkijärjestelmät
TuotetyyppiQT
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssaDN 25-32

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.236 Kilogram
Nettopaino0.214 Kilogram
Määrä1.425 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279003338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm