Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

Yksiputkijärjestelmät, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0386

QT 65-85 °C, DN 10-20, termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kapillaariputken pituus (m)0.6 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausQT 65-85 °C, DN 10-20, termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]85 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]65 °C
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-asiakirjan tuotenimiQT
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäYksiputkijärjestelmät
TuotetyyppiQT
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssaDN 10-20

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.216 Kilogram
Nettopaino0.214 Kilogram
Määrä1.486 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm