Yksiputkijärjestelmät, QT, 35 °C - 50 °C
003Z0385
QT 35-50 °C, DN 25-32, termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön
003Z0385
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kapillaariputken pituus (m) | 0.6 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | QT 35-50 °C, DN 25-32, termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 35 °C |
| Material Description | QT 35-50 °C (DN25-32) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | QT |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yksiputkijärjestelmät |
| Tuotetyyppi | QT |
| Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 25-32 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.23 Kilogram |
| Nettopaino | 0.214 Kilogram |
| Määrä | 1.482 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104012957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |