Yksiputkijärjestelmät, QT, 45 °C - 60 °C
003Z0382
QT 45-60 °C, DN 10-20, termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön
003Z0382
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapillaariputken pituus (m) | 0.6 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | QT 45-60 °C, DN 10-20, termostaatti-ohjattu toimimoottori paluulämpötilan säätöön |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 45 °C |
| Material Description | QT Termostaatti 45-60°C (DN10-20) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-yhteensopiva | Out of scope |
| SCIP-asiakirjan nro | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | QT |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yksiputkijärjestelmät |
| Tuotetyyppi | QT |
| Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-20 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.214 Kilogram |
| Nettopaino | 0.214 Kilogram |
| Määrä | 1.393 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |