Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR3+

003Z0396

CCR3+ Säädin, paluulämpötilan säädin ja lämpötilan rekisteröinti
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Yksiputkijärjestelmät

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Algoritmin tyyppiPWM
AsennusDIN-kisko 35 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus (valmiustila) [W]10.0 W
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Hälytyksen lähtösignaali [A]1.000 A
Hälytyksen lähtösignaali DC [V]24 V
IP-suojausluokkaIP20
KuvausCCR3+ Säädin, paluulämpötilan säädin ja lämpötilan rekisteröinti
Lähtösignaali toimilaitteisiin [A]1.0 A
Lähtösignaali toimilaitteisiin [V]24 V
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionCCR3+ Controller
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säädettyjen nousuputkien (perusmalli) määrä20
Säädettyjen nousuputkien määrä (rinnakkaiskytkentä)36
Sisältää paristotNo
TiedonsiirtoprotokollatModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
Toimilaitteen tyyppiNO (jännitteettömänä auki)
TuoteryhmäYksiputkijärjestelmät
TuotetyyppiCCR3+
Tuotteen tunnistetiedotYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.448 Kilogram
Nettopaino0.3 Kilogram
Määrä1.309 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428512732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm