Sovitinsarja (DN 25–32)
003Z0393
Sovitinsarja (DN 25–32)
003Z0393
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käyttö | AB-QT |
| Kuvaus | Sovitinsarja (DN 25–32) |
| Material Description | Adapter QT (DN25-32) |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yksiputkijärjestelmät |
| Tuotetyyppi | Yksiputkitarvikkeet |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.026 Kilogram |
| Nettopaino | 0.026 Kilogram |
| Määrä | 0.018 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104013190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |