CCR+
003Z3852
CCR+-orjayksikkö, CCR2+/CCR3+-järjestelmälaajennukselle, + 16 tuloa/lähtöä
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Lämpötilapohjainen tasapainotus, Yksiputkijärjestelmät
003Z3852
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennus | DIN-kisko 35 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiankulutus (valmiustila) [W] | 3.0 W |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| IP-suojausluokka | IP20 |
| Kuvaus | CCR+-orjayksikkö, CCR2+/CCR3+-järjestelmälaajennukselle, + 16 tuloa/lähtöä |
| Material Description | CCR+ Slave Unit |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säädettyjen nousuputkien (perusmalli) määrä | 16 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kuuman veden linjasäätö |
| Tuotetyyppi | CCR+ |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.304 Kilogram |
| Nettopaino | 0.2 Kilogram |
| Määrä | 1.309 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |